Compacta
1430POI050P60-59X47
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Pasivováno modrou |
---|---|
Materiál | Ocelový plech, lehký |
Poloměr otáčení | 41 mm |
Průměr otočné kamery | 43 mm |
offset | 16 mm |
otočné ložisko | Jeden Kuličková dráha |
otočné rušení | 82 mm |
tvar vidlice | Široký |
Šířka | 43 mm |
Kolo
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
---|---|
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Materiál těla | Polyprpylen |
Průměr | 50 mm |
Průměr kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Šířka běhoun | 21 mm |
Šířka kolo | 21 mm |
Montáž
Délka dlahy | 59 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 35 mm |
Průměr otvoru dlahy | 6,7 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička |
Šířka desky | 47 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 46 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,14 KG |
---|---|
Celková výška | 66 mm |
Celková šířka | 43 mm |
Název produktu | Compacta |
Standardní | EN12528 – Nábytková kola |
Statický Nosnost | 80 KG |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 40 KG |