Bushing
R48-36-Ø28
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Odolnost proti korozi |
---|
Montáž
Typ montáže | Redukční Pouzdro čtvercové |
---|---|
Průměr matice | 28 mm |
Délka matice | 60 mm |
Základní atributy
Název produktu | Bushing |
---|---|
Typ produktu | Příslušenství |
Celková hmotnost | 0,05 KG |