Alpha stainless
8470UFX125P30-13
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Catering, Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení |
---|---|
Název produktu | Alpha stainless |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 200 KG |
Nosnost 4 km/h | 200 KG |
Statický Nosnost | 400 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 155 mm |
Celková šířka | 75 mm |
Celková hmotnost | 0,98 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Nerezové ocel, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Nerezové ocel, Nerezové ocel |
offset | 40 mm |
Poloměr otáčení | 102,5 mm |
otočné rušení | 205 mm |
Průměr otočné kamery | 75 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné |
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 40 mm |
Šířka kolo | 40 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 63 Obuv A |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 13 mm |