Alpha central
3476UFP200P67 OH240 brake-asm
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Automobilový průmysl, Maloobchodní Logistika, Stroje a dílenské vybavení |
---|---|
Název produktu | Alpha central |
Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 300 KG |
Nosnost 4 km/h | 300 KG |
Nosnost 6 km/h | 250 KG |
Statický Nosnost | 600 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 240 mm |
Celková šířka | 99 mm |
Celková hmotnost | 3,13 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, těžký |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 55 mm |
Poloměr otáčení | 143,5 mm |
otočné rušení | 287 mm |
Průměr otočné kamery | 96 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 200 mm |
Šířka běhoun | 46 mm |
Šířka kolo | 46 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 63 Obuv A |
Montáž
Typ montáže | Dlaha s centrálním zajištěním |
---|---|
Délka dlahy | 176 mm |
Šířka desky | 112 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 77,5 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
Průměr otvoru dlahy | 13 mm |