Agila
2475DIK050B10-11x31
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
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
offset | 24 mm |
Kolo
Materiál těla | Ocelový plech |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Ložisko | Kuželové ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr | 50 mm |
Průměr kolo | 50 mm |
Šířka běhoun | 19 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
Typ montáže | Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem |
---|---|
Průměr přírubový čep | 11 mm |
Základní atributy
Aplikace | Catering |
---|---|
Název produktu | Agila |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Brzda kola |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 40 KG |
Statický Nosnost | 80 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková výška | 72 mm |
Celková hmotnost | 0,26 KG |