Agila
2470UOO050P30-11
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
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 24 mm |
Poloměr otáčení | 49 mm |
otočné rušení | 98 mm |
Průměr otočné kamery | 41 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
Barva kolo | břidlicově šedá (RAL7015) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 50 mm |
Šířka běhoun | 20 mm |
Šířka kolo | 20 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 11 mm |
Základní atributy
Název produktu | Agila |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 50 KG |
Statický Nosnost | 100 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 69 mm |
Celková šířka | 43 mm |
Celková hmotnost | 0,14 KG |