Agila light
1470PAO100P30-11
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
Materiál | Ocelový plech, lehký |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 28 mm |
Poloměr otáčení | 78 mm |
otočné rušení | 156 mm |
Průměr otočné kamery | 41 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Ložisko | Ložisko |
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 100 mm |
Šířka běhoun | 25 mm |
Šířka kolo | 25 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 91 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 40 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 11 mm |
Základní atributy
Název produktu | Agila light |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 70 KG |
Statický Nosnost | 140 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 125 mm |
Celková šířka | 44 mm |
Celková hmotnost | 0,26 KG |