Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Zdravotnická lůžka a nosítka |
---|---|
Název produktu | Agila care |
Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 100 KG |
Statický Nosnost | 200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 163 mm |
Celková šířka | 60 mm |
Celková hmotnost | 1,28 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 41 mm |
Poloměr otáčení | 103,5 mm |
otočné rušení | 207 mm |
Průměr otočné kamery | 60 mm |
Kolo
Materiál těla | Ocelový plech |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Ložisko | Kuželové ložisko |
Barva kolo | Kovová |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
Šířka kolo | 32 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče |
---|---|
Průměr matice | 28 mm |
Délka matice | 96 mm |
Poloha matice | 19 mm |
Množství montážních otvorů pro matice | 2 |