Accessory
compl. fitting R47/27-30 assembled
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Název produktu | Accessory |
---|---|
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
Celková hmotnost | 0,14 KG |
Montáž
expandér (minimální) | 27 mm |
---|---|
expandér (maximální) | 30 mm |