Accessory
S70-10x10 / 8
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
---|
Odolné vůči korozi |
---|
Montáž
Délka přírubový čep | 10 mm |
---|---|
Typ montáže | Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,02 KG |
---|---|
Celková výška | 6 mm |
Název produktu | Accessory |
Statický Nosnost | 80 KG |
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 40 KG |