Omikron – naše odolné kolečko pro extrémní požadavky
Zátěžová kola Omikron nabízejí výjimečnou nosnost 15 000 kg/kolečko ve standardním programu ( > 15 000 kg/kolečko na poptávka) a nastavují nové standardy výkonu a spolehlivosti.
Kromě vysoké nosnost je také důležité zajistit bezpečnost při přemísťování těžkých nákladů. Robustní kolečka Omikron jsou navržena tak, aby zaručovala bezpečnou ovladatelnost i v extrémních podmínkách. Jak toho dosáhneme?
- Robustní vidlice je navržena pro maximální pevnost. Svařovaná z pevné oceli nabízí dlouhou životnost a to díky vysoce kvalitní galvanizaci.
- Vysoce kvalitní kuličková ložiska zajišťují vynikající vlastnosti mobility při vysokém zatížení.
- Náš nový standard: Na vyžádání lze kolečka Omikron nabídnout s variantou totální brzdy. K dispozici jsou dva typy zámků kola: funkce zamykání pomocí kick pedalu nebo páky.
- Také nové: Robustní otočná kola se směrovou brzdou (tuto verzi kolečka je možné následně rozšířit pomocí sofistikovaného zámku.


Dokonalé vysokozátěžové kolečko pro velmi těžký přepravní podvozek
Standardní program řady Omikron zahrnuje 160 variant odolných koleček v modulárním systému. Zde najdete to správné řešení pro vaše mimořádně náročné požadavky na přepravu. Ať už v logistice, těžbě, supertěžkém strojírenství nebo v odvětví větrné energie: S koly Omikron se můžete spolehnout na robustní a spolehlivé řešení, které vás udrží na bezpečné straně. Nezáleží na tom, jak náročný úkol a na jakém povrchu musí být náklad přepravován.
S opětovným uvedením řady Omikron jsme rozšířili portfolio průměrů kol ve standardní řadě a také různé varianty kol. To znamená, že těžké náklady můžete přepravovat nejen s maximální bezpečností, ale také snadněji, pohodlněji a tiše – i na náročných površích.
A pokud nemůžete najít to správné řešení pro váš náročný úkol, můžete kolečko Omikron přizpůsobit svým individuálním požadavkům.
Vaše výhody s těžkými kolečky Omikron
- Naše nejsilnější kolo má nosnost 9 000 kg – nejsilnější (standardní) kolo kolečko má nosnost 15 000 kg. (Na vyžádání je možné použít nosnost >15 000 kg/kolečko ).
- K dispozici s variantou směrové brzdy a zámkem kola.
- Modulární systém se skládá z široké škály ploten, typů kol a variant uchycení.
- 160 variant kol ve standardním programu: vylepšené portfolio odolných kol pro každý povrch, větší průměry kol pro každou aplikaci a nové flexibilní kombinace uzamykání (také pro dodatečnou montáž).
- Omikron může být na požádání dodán s foot protection.
- Ideální volba pro velmi těžké přepravní podvozky v různých odvětvích.


Využijte svůj potenciál s našimi odolnými kolečky Omikron
Využijte příležitosti ke zvýšení produktivity a zároveň zjednodušte manipulaci s nejtěžšími náklady. S Omikron investujete do kvality, spolehlivosti a špičkového výkonu.
Nechte se inspirovat některými z našich předchozích projektů:
Pro našeho dánského zákazníka P.Lindberg Industri A/S jsme našli řešení mobility pro přepravní vozíky s lopatkou rotoru větrné turbíny o délce 108 metrů, která váží více než 50 tun.
Náš belgický zákazník AVT Europe navrhuje transportéry pro náročné podmínky, které musí nést až 63 000 kg pomocí našich těžkých koleček Omikron.
Naše vysokozátěžová kolečka Omikron úspěšně používají naši zákazníci pro náročné úkoly – dokonce i nad rámec standardního modelu, protože design masivních kolečko lze přizpůsobit požadavkům zákazníků.
Chcete zjistit více? Zjistěte více o velkém portfoliu vysokozátěžových koleček v brožury Omikron a kontaktujte nás, abyste se dozvěděli více o společnosti Omikron a prodiskutovali své požadavky. Jednoduše použijte níže uvedený kontaktní formulář. Náš specialista vás rád kontaktuje.