Ticho je zlaté: Vhodná kolečka mohou znamenat velký rozdíl
V klidných chodbách nemocnice, kde záleží na každém zvuku a každém okamžiku, nelze nadcenit důležitost klidného životní prostředí. Představte si, že kola na lůžku narušují tolik potřebný spánek pacienta, nebo stálý hluk z rozložených lůžek, což zbytečně zvyšuje stres v již tak náročné práci.
Zde přichází na plac kolečka snižující hluk, která nabízejí řešení, které zvyšuje pohodlí pacienta a zajišťuje, že zdravotní pracovníci mohou pracovat v klidu a komunikovat jasně bez neustálého chodu pojízdného zařízení. Minimalizací jednoho z nejvšudypřítomnějších zdrojů, nemocničního hluku, přispívají tato pokročilá kolečka k tiššímu životní prostředí, kde každý zvuk – nebo jeho nedostatek – má význam.
Naše přizpůsobená řešení pro nemocniční vybavení
Naše ergonomická řešení s nízkou hlučností zbavují pacienty i ošetřovatelský personál zátěže. Tiché zamykání a uvolňování koleček nenarušuje klid pacienta. Hladký a tichý pohyb, který umožňují, přispívá ke zdravému pracovnímu životní prostředí.
Jedním z našich prémiových nemocničních lůžkových koleček je Linea. Přichází s nízkou hladinou hluku během řazení, což přispívá k nerušenému zotavení pacientů. Jednoduchý obvod navíc zjednodušuje manipulaci pro zaměstnance a poskytuje fyzickou a zvýšenou bezpečnost. Celá řada Linea nabízí vysoce kvalitní syntetická kola vyrobená z polyuretanu, která mají za následek nízký valivý odpor a vysokou úroveň jízdního komfortu na měkkých a tvrdých podlahách. K dispozici jsou volitelné verze měkkých kol pro ještě tišší pracovní životní prostředí.
Vaše možnosti s Lineou
- Linea clinic: Výrazně zvyšuje bezpečnost v minimální výšce. dvojité kolo nabízí optimální ovladatelnost a snadné a tiché ovládání.
- Nosnost Linea Clinic: Naše robustní verze pro zatížení až 200 kg.
- Elektronický zámek Linea: Zamykací systém je integrován do kolečka a zamykací funkce jsou ovládány elektronicky.
Všechna tato kolečka splňují požadavky normy DIN EN 12531 pro nemocniční lůžka.
Je na vás, abyste
Výběr správného kolečka se může zdát jako malé rozhodnutí, ale zejména ve zdravotnictví může být dopad monumentální. Náš tým odborníků je připraven vyhodnotit vaše specifické požadavky a doporučit vám perfektní řešení kolečko potřeby. Kontaktujte nás ještě dnes a najděte perfektní kolečka vyplněním kontaktního formuláře. Pamatujte: Vhodná kolečka posouvají zdravotní péči vpřed.