Pečovatelská lůžka:
Levina care je klíčem k dosažení harmonické integrace pečovatelských lůžek v bezpečném a obyvatelném prostředí. Toto kolečko je vybaveno inovativním patentovaným uzamykacím systémem a je navrženo tak, aby poskytovalo cílenou podporu a zjednodušilo každodenní práci pečovatelů. Harmonická souhra rámu postele a kolečka z ní dělá pohodlný kus nábytku, který nevypadá jako typické zdravotnické lůžlp-
Pro více informací jednoduše přejděte dolů a vyplňte kontaktní formulář. Na oplátku Vám zašleme více podrobností o využítí Levina care na nemocničním lůžku.
![](https://cdn.tente.com/media/2f/8c/c2/1699521433/1505-carebed.jpg)
![](https://cdn.tente.com/media/c1/5b/ca/1699521549/1506-chair.jpg)
Zdravotnické židle:
Levina care lze dokonale integrovat pro zdravotnické židle. Toto kolečko zefektivňuje každodenní pracovní rutinu pečovatelů, zajišťuje efektivitu a dodává nádech klidu do rušného lékařského ošetření. Ergonomický design nabízí bezpečný a stabilní stojan a vytváří uvolněné prostředí péče, které ocení jak pacienti, tak pečovatelé.
Pro více informací jednoduše přejděte dolů a vyplňte kontaktní formulář. Na oplátku Vám zašleme další podrobnosti o řadě Levina Care v kombinaci se zdravotnickými židlemi.
Lehátka:
Levina care je navržena tak, aby snadno integrovala nemocniční lehátka do útulného a domácího prostředí domácí péče. Nově patentovaná funkce pro cílenou podporu zajišťuje tichou a uvolňující každodenní péči. Je snadné pozvednout vaše křesla pomocí Levina care, abyste přinesli pohodlí, styl a bezpečí v prostředí domácí péče.
Pro více informací jednoduše přejděte dolů a vyplňte kontaktní formulář. Na oplátku vám zašleme další podrobnosti o péči Levina v kombinaci s nemocničními lehátky.
![](https://cdn.tente.com/media/46/ae/35/1699521656/1507-recliner.jpg)
![](https://cdn.tente.com/media/17/55/79/1699521772/976-karriere-konzept-berufe-responsive.jpg)
Proč jsou syntetická kolečka správnou volbou pro domácí péči?
Jsou odolné a robustní:
Syntetická kolečka jsou obvykle vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid, které jsou známé svou trvanlivostí a odolností proti opotřebení. V prostředí domácí péče, kde se hodně pohybují pomůcky pro mobilitu, jako jsou invalidní vozíky, chodítka a zdravotnické pomůcky, mohou tato kolečka vydržet každodenní zátěž. Tím je zajištěna jejich trvanlivost, takže se pečovatelé a pacienti mohou na pomůcky pro mobilitu spolehnout po delší dobu. Díky tomu není nutné pomůcky pro mobilitu tak často vyměňovat.
Jsou hladké a tiché:
Syntetická kolečka jsou navržena tak, aby se pohybovala hladce a tiše. Díky tomu jejich konstrukce minimalizuje tření a umožňuje snadné manévrování se zařízeními a nábytkem. Takto tichý provoz je důležitý zejména v domácí péči, kde snížení hluku může zlepšit pohodlí a pohodu pacienta. Absence hluku při přemisťování zařízení může přispět ke klidnějšímu a odpočinkovějšímu prostředí.
Jsou šetrné k podlaze:
Syntetická kolečka jsou šetrná k podlahám v interiéru, včetně tvrdého dřeva, dlažby a linolea. Ve srovnání s jinými materiály koleček, jako je kov nebo tvrdá pryž, nezanechávají stopy a je méně pravděpodobné, že na podlaze zanechají škrábance, promáčkliny nebo nerovnosti. V prostředí domácí péče je ochrana podlahy nezbytná, protože pomáhá udržovat bezpečný a čistý prostor pro pacienty. Rovněž minimalizuje potřebu nákladných oprav nebo výměn podlah.
![](https://cdn.tente.com/media/32/1c/3c/1699523726/1510-levina-productfamily.jpg)