Levina care – Všestranný produkt pro péči

Seznamte se s naším novým patentovaným kolečkem s centrálním zámkem pro vaše řešení mobility – Levina Care. Stačí jeden pohyb a všechna kolečka jsou zablokována. Toto inovativní kolečko nabízí dokonalou kombinaci výjimečného designu, vynikajícího komfortu ovládání a špičkových bezpečnostních prvků. Stručně řečeno, je to atraktivní všestranný pomocník, který jste hledali, s výkonem, který optimalizuje a přizpůsobuje pečovatelská lůžka, křesla a různé lékařské aplikace. Nenechte si ujít toto skvělé řešení pro vaše potřeby mobility! Vylepšete svá zařízení ještě dnes s nejnovějším členem Levina rodiny. Pro více informací jednoduše přejděte dolů a vyplňte kontaktní formulář. Na oplátku vám zašleme další podrobnosti o kolečku Levina care.

Pečovatelská lůžka:

Levina care je klíčem k dosažení harmonické integrace pečovatelských lůžek v bezpečném a obyvatelném prostředí. Toto kolečko je vybaveno inovativním patentovaným uzamykacím systémem a je navrženo tak, aby poskytovalo cílenou podporu a zjednodušilo každodenní práci pečovatelů. Harmonická souhra rámu postele a kolečka z ní dělá pohodlný kus nábytku, který nevypadá jako typické zdravotnické lůžlp-

Pro více informací jednoduše přejděte dolů a vyplňte kontaktní formulář. Na oplátku Vám zašleme více podrobností o využítí Levina care na nemocničním lůžku.

Zdravotnické židle:

Levina care lze dokonale integrovat pro zdravotnické židle. Toto kolečko zefektivňuje každodenní pracovní rutinu pečovatelů, zajišťuje efektivitu a dodává nádech klidu do rušného lékařského ošetření. Ergonomický design nabízí bezpečný a stabilní stojan a vytváří uvolněné prostředí péče, které ocení jak pacienti, tak pečovatelé.

Pro více informací jednoduše přejděte dolů a vyplňte kontaktní formulář. Na oplátku Vám zašleme další podrobnosti o řadě Levina Care v kombinaci se zdravotnickými židlemi.

Lehátka:

Levina care je navržena tak, aby snadno integrovala nemocniční lehátka do útulného a domácího prostředí domácí péče. Nově patentovaná funkce pro cílenou podporu zajišťuje tichou a uvolňující každodenní péči. Je snadné pozvednout vaše křesla pomocí Levina care, abyste přinesli pohodlí, styl a bezpečí v prostředí domácí péče.

Pro více informací jednoduše přejděte dolů a vyplňte kontaktní formulář. Na oplátku vám zašleme další podrobnosti o péči Levina v kombinaci s nemocničními lehátky.

Request
Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Proč jsou syntetická kolečka správnou volbou pro domácí péči?

Jsou odolné a robustní:

Syntetická kolečka jsou obvykle vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid, které jsou známé svou trvanlivostí a odolností proti opotřebení. V prostředí domácí péče, kde se hodně pohybují pomůcky pro mobilitu, jako jsou invalidní vozíky, chodítka a zdravotnické pomůcky, mohou tato kolečka vydržet každodenní zátěž. Tím je zajištěna jejich trvanlivost, takže se pečovatelé a pacienti mohou na pomůcky pro mobilitu spolehnout po delší dobu. Díky tomu není nutné pomůcky pro mobilitu tak často vyměňovat.

Jsou hladké a tiché:

Syntetická kolečka jsou navržena tak, aby se pohybovala hladce a tiše. Díky tomu jejich konstrukce minimalizuje tření a umožňuje snadné manévrování se zařízeními a nábytkem. Takto tichý provoz je důležitý zejména v domácí péči, kde snížení hluku může zlepšit pohodlí a pohodu pacienta. Absence hluku při přemisťování zařízení může přispět ke klidnějšímu a odpočinkovějšímu prostředí.

Jsou šetrné k podlaze:

Syntetická kolečka jsou šetrná k podlahám v interiéru, včetně tvrdého dřeva, dlažby a linolea. Ve srovnání s jinými materiály koleček, jako je kov nebo tvrdá pryž, nezanechávají stopy a je méně pravděpodobné, že na podlaze zanechají škrábance, promáčkliny nebo nerovnosti. V prostředí domácí péče je ochrana podlahy nezbytná, protože pomáhá udržovat bezpečný a čistý prostor pro pacienty. Rovněž minimalizuje potřebu nákladných oprav nebo výměn podlah.