1298UOI014P80
1298UOI014P80
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
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Pasivováno modrou |
---|---|
Materiál | Ocelový plech, lehký |
Průměr otočné kamery | 19 mm |
tvar vidlice | Rovný |
Šířka | 19 mm |
Kolo
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
---|---|
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Materiál těla | Polyamid |
Průměr | 14 mm |
Průměr kolo | 14 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Šířka běhoun | 14 mm |
Šířka kolo | 14 mm |
Montáž
Délka otvoru dlahy (maximální) | 20 mm |
---|---|
Průměr otvoru dlahy | 2,5 mm |
Typ montáže | Kulatá deska |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 20 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,01 KG |
---|---|
Celková výška | 13,5 mm |
Celková šířka | 19 mm |
Název produktu | Compacta |
Standardní | EN12528 – Nábytková kola |
Statický Nosnost | 30 KG |
Typ produktu | Pevné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 15 KG |