Zeta stainless
8670TOO125P63
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
Úbytek | Vynikající odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Nerezové ocel, těžká |
---|---|
Poloměr otáčení | 120 mm |
Průměr otočné kamery | 96 mm |
offset | 55 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 240 mm |
tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
Šířka | 96 mm |
Kolo
Ložisko | Ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyamid, těžký |
Průměr | 125 mm |
Průměr kolo | 125 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Šířka běhoun | 50 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Montáž
Délka dlahy | 137 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 74 mm |
Průměr otvoru dlahy | 11 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička |
Šířka desky | 105 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 74 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 2,47 KG |
---|---|
Celková výška | 164 mm |
Celková šířka | 96 mm |
Nosnost 6 km/h | 560 KG |
Název produktu | Zeta stainless |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
Statický Nosnost | 1400 KG |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 700 KG |