Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9
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
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Termoplastická pryž |
Ložisko | Valivé ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 100 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
průměr otvoru šroub | 12 mm |
Délka poklice | 34,9 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
Základní atributy
Název produktu | Supratech |
---|---|
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 100 KG |
Statický Nosnost | 200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 0,16 KG |