Supratech
PJO075x25-Ø8
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Catering, Nákupní vozíky, Profesionální Nábytek |
---|---|
Název produktu | Supratech |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 75 KG |
Statický Nosnost | 150 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 0,06 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Termoplastická pryž |
Ložisko | Ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 75 mm |
Šířka běhoun | 25 mm |
průměr otvoru šroub | 8 mm |
Délka poklice | 26,5 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |