Stora
2370DIK125P30-13
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
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Úzké |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
offset | 38 mm |
Poloměr otáčení | 100,5 mm |
otočné rušení | 201 mm |
Kolo
Materiál těla | Ocelový plech |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Ložisko | Kuželové ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 13 mm |
Základní atributy
Název produktu | Stora |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 100 KG |
Statický Nosnost | 200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková výška | 155 mm |
Celková hmotnost | 1,01 KG |