Socket
R20-12x27 / 7
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Uchycení
Průměr objímky | 17 mm |
---|
Montáž
Délka matice | 27 mm |
---|---|
Průměr matice | 12 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0 KG |
---|---|
Celková výška | 5,5 mm |
Název produktu | Socket |
Statický Nosnost | 60 KG |
nosnost 3 km/h | 30 KG |