Socket
H40-15 / 11
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Odolnost proti korozi |
---|
Montáž
Typ montáže | Syntetická Zásuvka |
---|---|
Průměr matice | 15 mm |
Základní atributy
Název produktu | Socket |
---|---|
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 40 KG |
Statický Nosnost | 80 KG |
Celková výška | 36 mm |
Celková hmotnost | 0,01 KG |