Puretech
PIR200x50-Ø20
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
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Ložisko | Valivé ložisko |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 200 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
průměr otvoru šroub | 20 mm |
Délka poklice | 60 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Základní atributy
Název produktu | Puretech |
---|---|
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 205 KG |
Nosnost 4 km/h | 205 KG |
Statický Nosnost | 410 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 1,54 KG |