Puretech
DIK050x19-Ø6
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
Materiál těla | Ocelový plech |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Ložisko | Kuželové ložisko |
Barva kolo | Pasivováno modrou |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 50 mm |
Šířka běhoun | 19 mm |
průměr otvoru šroub | 6,1 mm |
Délka poklice | 22,5 mm |
Šířka kolo | 19 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Základní atributy
Název produktu | Puretech |
---|---|
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 40 KG |
Statický Nosnost | 80 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková hmotnost | 0,09 KG |