Omikron
9258FTP250P65
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Letectví, Řešení pro těžkou přepravu |
---|---|
Název produktu | Omikron |
Typ produktu | Pevné Kolečko |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 2640 KG |
Nosnost 4 km/h | 2640 KG |
Nosnost 6 km/h | 2200 KG |
Statický Nosnost | 5280 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 325 mm |
Celková šířka | 182 mm |
Celková hmotnost | 23,13 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Rovný |
Barva | Průhledný Povlak, Průhledný Povlak |
Průměr otočné kamery | 160 mm |
Kolo
Materiál těla | Odlitek |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 250 mm |
Šířka běhoun | 100 mm |
Šířka kolo | 100 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 200 mm |
Šířka desky | 160 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 120 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 160 mm |
Průměr otvoru dlahy | 15 mm |