Omikron twin
9958TOP250P65
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
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
Barva | Průhledný Povlak, Průhledný Povlak |
Průměr otočné kamery | 160 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid, těžký |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Natural white |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 250 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 200 mm |
Šířka desky | 160 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 120 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 160 mm |
Průměr otvoru dlahy | 15 mm |
Základní atributy
Název produktu | Omikron twin |
---|---|
Typ produktu | Pevné Kolečko |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 2640 KG |
Nosnost 4 km/h | 2640 KG |
Nosnost 6 km/h | 2200 KG |
Statický Nosnost | 5280 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková výška | 325 mm |
Celková šířka | 192 mm |
Celková hmotnost | 11,71 KG |