Omikron twin
9950TOP160P65
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
Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
otočné ložisko | Kulové otočné jehlové ložisko |
Barva | Průhledný Povlak, Průhledný Povlak |
offset | 55 mm |
Poloměr otáčení | 141 mm |
otočné rušení | 282 mm |
Průměr otočné kamery | 160 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid, těžký |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Natural white |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 160 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 200 mm |
Šířka desky | 160 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 120 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 160 mm |
Průměr otvoru dlahy | 15 mm |
Základní atributy
Název produktu | Omikron twin |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 2040 KG |
Nosnost 4 km/h | 2040 KG |
Nosnost 6 km/h | 1700 KG |
Statický Nosnost | 4080 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková výška | 235 mm |
Celková šířka | 189 mm |
Celková hmotnost | 12,91 KG |