Novatech
STP300x100-Ø40 HL120
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
Materiál těla | plechová ocel, těžká |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 300 mm |
Šířka běhoun | 100 mm |
průměr otvoru šroub | 40 mm |
Délka poklice | 120 mm |
Šířka kolo | 100 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Základní atributy
Název produktu | Novatech |
---|---|
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 2600 KG |
Nosnost 4 km/h | 3120 KG |
Nosnost 6 km/h | 2600 KG |
Statický Nosnost | 5200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 16,65 KG |