Novatech
ITP250x55-Ø25 flat
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
Materiál těla | Hliník |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 250 mm |
Šířka běhoun | 55 mm |
průměr otvoru šroub | 25 mm |
Délka poklice | 60 mm |
Šířka kolo | 55 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Základní atributy
Název produktu | Novatech |
---|---|
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 1000 KG |
Nosnost 4 km/h | 1000 KG |
Nosnost 6 km/h | 800 KG |
Statický Nosnost | 2000 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 2,32 KG |