Maxtech
UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Aplikace | Nákupní vozíky, Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Sterilizace, Stroje a dílenské vybavení |
---|---|
Název produktu | Maxtech |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 150 KG |
Nosnost 4 km/h | 150 KG |
Statický Nosnost | 300 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 0,19 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Ložisko | Valivé ložisko |
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 80 mm |
Šířka běhoun | 38 mm |
průměr otvoru šroub | 12 mm |
Délka poklice | 44,4 mm |
Šířka kolo | 38 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |