Maxtech
UAP200x32-Ø8
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Nákupní vozíky, Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Sterilizace, Stroje a dílenské vybavení |
---|---|
Název produktu | Maxtech |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 160 KG |
Nosnost 4 km/h | 160 KG |
Statický Nosnost | 320 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 0,78 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 200 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
průměr otvoru šroub | 8,1 mm |
Délka poklice | 36,5 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 40 Shore D |