Maxtech
UAP100x32-Ø8
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 100 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
průměr otvoru šroub | 8,3 mm |
Délka poklice | 36,5 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 40 Shore D |
Základní atributy
Název produktu | Maxtech |
---|---|
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 150 KG |
Statický Nosnost | 300 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 0,23 KG |