Lumina
AA20POI050L51-10
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
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Polyprpylen |
---|---|
Poloměr otáčení | 52 mm |
offset | 20 mm |
otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
otočné rušení | 104 mm |
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo, uzavřené |
Šířka | 55 mm |
Kolo
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
---|---|
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Materiál těla | Polyprpylen |
Průměr | 50 mm |
Průměr kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Šířka běhoun | 7 mm |
Šířka kolo | 7 mm |
Montáž
Typ montáže | slepá díra pro armaturu B10 |
---|---|
průměr otvoru matice | 10 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,06 KG |
---|---|
Celková výška | 56 mm |
Celková šířka | 55 mm |
Název produktu | Lumina |
Standardní | EN12528 – Nábytková kola |
Statický Nosnost | 80 KG |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 40 KG |