Kappa
9682ITP160P63 CL67
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Automobilový průmysl, Letectví, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
---|---|
Název produktu | Kappa |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 800 KG |
Nosnost 4 km/h | 800 KG |
Nosnost 6 km/h | 640 KG |
Statický Nosnost | 1600 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 205 mm |
Celková šířka | 116 mm |
Celková hmotnost | 4,27 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 58 mm |
Poloměr otáčení | 140 mm |
otočné rušení | 280 mm |
Průměr otočné kamery | 111 mm |
Kolo
Materiál těla | Hliník |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 160 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 135 mm |
Šířka desky | 110 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
Průměr otvoru dlahy | 11 mm |