Kappa
9680TOP150P63
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
Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 58 mm |
Poloměr otáčení | 137,5 mm |
otočné rušení | 275 mm |
Průměr otočné kamery | 111 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid, těžký |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Natural white |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 150 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 135 mm |
Šířka desky | 110 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
Průměr otvoru dlahy | 11 mm |
Základní atributy
Název produktu | Kappa |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 800 KG |
Nosnost 4 km/h | 960 KG |
Nosnost 6 km/h | 800 KG |
Statický Nosnost | 1600 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -30 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 200 mm |
Celková šířka | 110 mm |
Celková hmotnost | 3,93 KG |