Kappa load
9658FTP200P64
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Řešení pro těžkou přepravu |
---|---|
Název produktu | Kappa load |
Typ produktu | Pevné Kolečko |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 1400 KG |
Nosnost 4 km/h | 1680 KG |
Nosnost 6 km/h | 1400 KG |
Statický Nosnost | 2800 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 255 mm |
Celková šířka | 140 mm |
Celková hmotnost | 11,12 KG |
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
Barva | zinek-železo (průhledné), zinek-železo (průhledné) |
Průměr otočné kamery | 130 mm |
Kolo
Materiál těla | Odlitek |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 200 mm |
Šířka běhoun | 80 mm |
Šířka kolo | 80 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 175 mm |
Šířka desky | 140 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 140 mm |
Průměr otvoru dlahy | 15 mm |