Integral
2046UAX200R36-32S30 4xM6
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Průmyslový spotřebitel, Zdravotnická lůžka a nosítka, Zdravotnické instituce |
---|---|
Název produktu | Integral |
Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
Standardní | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka |
nosnost 3 km/h | 150 KG |
Nosnost 4 km/h | 150 KG |
Statický Nosnost | 450 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 229 mm |
Celková šířka | 70 mm |
Celková hmotnost | 1,61 KG |
Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Uzavřeno |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva | Šedá bílá (RAL9002), Šedá bílá (RAL9002) |
offset | 60 mm |
Poloměr otáčení | 160 mm |
otočné rušení | 320 mm |
Průměr otočné kamery | 70 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné |
Barva běhoun | břidlicově šedá (RAL7015), břidlicově šedá (RAL7015) |
Barva kolo | břidlicově šedá (RAL7015) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 200 mm |
Šířka běhoun | 35 mm |
Šířka kolo | 35 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 59 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
---|---|
Průměr matice | 32 mm |
Délka matice | 51 mm |
Poloha matice | 7 mm |
Množství montážních otvorů pro matice | 4 |