Integral
2044UAP150R36-32S30 4xM6
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
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
Poloměr otáčení | 115 mm |
Průměr otočné kamery | 62 mm |
offset | 40 mm |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
otočné rušení | 230 mm |
tvar vidlice | Uzavřeno |
Šířka | 62 mm |
Kolo
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyamid |
Průměr | 150 mm |
Průměr kolo | 150 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Šířka běhoun | 32 mm |
Šířka kolo | 32 mm |
Montáž
Délka matice | 51 mm |
---|---|
Množství montážních otvorů pro matice | 2 |
Poloha matice | 7 mm |
Průměr matice | 32 mm |
Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
Základní atributy
Celková hmotnost | 1,1 KG |
---|---|
Celková výška | 183 mm |
Celková šířka | 62 mm |
Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d |
Název produktu | Integral |
Standardní | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka |
Statický Nosnost | 450 KG |
Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
nosnost 3 km/h | 150 KG |