Integral smart
1046UAP100R36-32 S35 RAL7001 soft spring
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Výkon role | Provozní chování je velmi dobré |
---|---|
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk |
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, lehký |
---|---|
tvar vidlice | Uzavřeno |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
offset | 40 mm |
Poloměr otáčení | 90 mm |
otočné rušení | 180 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr | 100 mm |
Průměr kolo | 100 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
---|---|
Průměr matice | 32 mm |
Délka matice | 50 mm |
Základní atributy
Aplikace | Zdravotnická lůžka a nosítka |
---|---|
Název produktu | Integral smart |
Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
Standardní | podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek |
nosnost 3 km/h | 100 KG |
Statický Nosnost | 300 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -30 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 130 mm |
Celková šířka | 62 mm |
Šířka | 62 mm |
Celková hmotnost | 0,88 KG |
Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d |