Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Zdravotnická lůžka a nosítka |
---|---|
Název produktu | Integral assist |
Speciální funkce | Kompatibilní s WeAssist |
Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
Nosnost 4 km/h | 150 KG |
Statický Nosnost | 450 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
Celková výška | 183 mm |
Celková šířka | 110,5 mm |
Celková hmotnost | 5,01 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
---|---|
Barva | Šedá bílá (RAL9002) |
offset | 40 mm |
Poloměr otáčení | 115 mm |
otočné rušení | 230 mm |
Průměr otočné kamery | 110,5 mm |
Kolo
Materiál těla | Ocel, železo |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Motor Poklice |
Barva běhoun | břidlicově šedá (RAL7015) |
Průměr kolo | 150 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 85 Obuv A |
Montáž
Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
---|---|
Průměr matice | 32 mm |
Délka matice | 50 mm |
Poloha matice | 7 mm |
Množství montážních otvorů pro matice | 4 |