Elastech
UER160x46-Ø20
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Aplikace | Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
---|---|
Název produktu | Elastech |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 300 KG |
Nosnost 4 km/h | 300 KG |
Statický Nosnost | 600 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 0,77 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
Ložisko | Valivé ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 160 mm |
Šířka běhoun | 46 mm |
průměr otvoru šroub | 20 mm |
Délka poklice | 58 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 63 Obuv A |