Duratech
UOO200x46-Ø20
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 200 mm |
Šířka běhoun | 46 mm |
průměr otvoru šroub | 20,1 mm |
Délka poklice | 58 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Základní atributy
Název produktu | Duratech |
---|---|
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 600 KG |
Nosnost 4 km/h | 600 KG |
Statický Nosnost | 1200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 0,6 KG |