Duratech
UOO050x20-Ø8
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Aplikace | Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
---|---|
Název produktu | Duratech |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 55 KG |
Statický Nosnost | 110 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 0,02 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 50 mm |
Šířka běhoun | 20 mm |
průměr otvoru šroub | 8,1 mm |
Délka poklice | 21,7 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |