Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Aplikace | Automobilový průmysl, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
---|---|
Název produktu | Delta twin |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 400 KG |
Nosnost 4 km/h | 400 KG |
Statický Nosnost | 800 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -30 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 111,5 mm |
Celková šířka | 92 mm |
Celková hmotnost | 1,93 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva | Průhledný Povlak, Průhledný Povlak |
offset | 25 mm |
Poloměr otáčení | 62 mm |
otočné rušení | 124 mm |
Průměr otočné kamery | 73 mm |
Kolo
Materiál těla | Ocel, železo |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 65 mm |
Šířka běhoun | 30 mm |
Šířka kolo | 30 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Čtvercová deska |
---|---|
Délka dlahy | 100 mm |
Šířka desky | 100 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 63 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 78 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 63 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 78 mm |
Průměr otvoru dlahy | 10,5 mm |