Compacta
2198UOI025P60-40x17
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
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Hranatý |
Barva | Pasivováno modrou |
Průměr otočné kamery | 20 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 25 mm |
Šířka běhoun | 13 mm |
Šířka kolo | 13 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 40 mm |
Šířka desky | 17 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 30 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 30 mm |
Průměr otvoru dlahy | 4,5 mm |
Základní atributy
Název produktu | Compacta |
---|---|
Typ produktu | Pevné Kolečko |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 25 KG |
Statický Nosnost | 50 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 28 mm |
Celková šířka | 20 mm |
Celková hmotnost | 0,02 KG |