Compacta
1430POI038P60-46x38
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Aplikace | Nákupní vozíky, Obchodování, Železářství |
---|---|
Název produktu | Compacta |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12528 – Nábytková kola |
nosnost 3 km/h | 25 KG |
Statický Nosnost | 50 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 50,5 mm |
Celková šířka | 32 mm |
Celková hmotnost | 0,07 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, lehký |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Jeden Kuličková dráha |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 13 mm |
Poloměr otáčení | 32 mm |
otočné rušení | 64 mm |
Průměr otočné kamery | 32 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 38 mm |
Šířka běhoun | 16 mm |
Šířka kolo | 16 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 46 mm |
Šířka desky | 38 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 28 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 36 mm |
Průměr otvoru dlahy | 5,3 mm |