Compacta
1430POI025P60-35x30
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, lehký |
---|---|
tvar vidlice | Široký |
otočné ložisko | Jeden Kuličková dráha |
Barva | Pasivováno modrou |
offset | 9 mm |
Poloměr otáčení | 21,5 mm |
otočné rušení | 43 mm |
Průměr otočné kamery | 24,5 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 25 mm |
Šířka běhoun | 12 mm |
Šířka kolo | 12 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 35 mm |
Šířka desky | 30 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 23 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 28 mm |
Průměr otvoru dlahy | 4,2 mm |
Základní atributy
Název produktu | Compacta |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12528 – Nábytková kola |
nosnost 3 km/h | 10 KG |
Statický Nosnost | 20 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 36 mm |
Celková šířka | 24 mm |
Celková hmotnost | 0,03 KG |