Compacta
1298UOI014P80
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Výkon role | Dobré provozní chování |
---|---|
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk |
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, lehký |
---|---|
tvar vidlice | Rovný |
Barva | Pasivováno modrou |
Průměr otočné kamery | 19 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr | 14 mm |
Průměr kolo | 14 mm |
Šířka běhoun | 14 mm |
Šířka kolo | 14 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Kulatá deska |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 20 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 20 mm |
Průměr otvoru dlahy | 2,5 mm |
Základní atributy
Aplikace | Železářství |
---|---|
Název produktu | Compacta |
Typ produktu | Pevné Kolečko |
Standardní | EN12528 – Nábytková kola |
nosnost 3 km/h | 15 KG |
Statický Nosnost | 30 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 13,5 mm |
Celková šířka | 19 mm |
Šířka | 19 mm |
Celková hmotnost | 0,01 KG |