Bushing
plastic socket R08-22 Ø18
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Název produktu | Bushing |
---|---|
Typ produktu | Příslušenství |
Celková hmotnost | 0,01 KG |
Výkon
Odolnost proti korozi |
---|
Montáž
Typ montáže | Redukční Pouzdro kulaté |
---|---|
Průměr matice | 18 mm |
Délka matice | 62 mm |