Basetech
POR100x36-Ø12 RAL9011
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Valivé ložisko |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 100 mm |
Šířka běhoun | 36 mm |
průměr otvoru šroub | 12 mm |
Délka poklice | 44,4 mm |
Šířka kolo | 36 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Základní atributy
Název produktu | Basetech |
---|---|
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 160 KG |
Nosnost 4 km/h | 160 KG |
Statický Nosnost | 320 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 0,14 KG |