Basetech
POO125x40-Ø12 RAL9011
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Železářství |
---|---|
Název produktu | Basetech |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 200 KG |
Nosnost 4 km/h | 200 KG |
Statický Nosnost | 400 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 0,18 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 40 mm |
průměr otvoru šroub | 12 mm |
Délka poklice | 44 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |